ユニット 標示テープペンキ塗りたて

:
UNIT
【特長】
・ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。
・手で簡単に切ることが出来ます。
【用途】
・ペンキ塗装区域表示に最適です。
【商品仕様】
・テープ色:赤
・テープ幅(mm):50
・内容:ペンキ塗りたて WET PAINT
・摘要:粘着有・セパレーター無
・テープ全長(m):10
・テープ全長(m):10
・トラスココード:826-4131
【材質/仕上】
・ポリエチレン

【特長】
・ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。
・手で簡単に切ることが出来ます。
【用途】
・ペンキ塗装区域表示に最適です。
【商品仕様】
・テープ色:赤
・テープ幅(mm):50
・内容:ペンキ塗りたて WET PAINT
・摘要:粘着有・セパレーター無
・テープ全長(m):10
・テープ全長(m):10
・トラスココード:826-4131
【材質/仕上】
・ポリエチレン