(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
374-114 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
395,544 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。
・山林でもハッキリよく目立つピンク色です。
【用途】
・山林等での区画領域表示に最適です。
【商品仕様】
・色:ピンク
・テープ幅(mm):30
・摘要:粘着無
・テープ全長(m):50
・テープ全長(m):50
・トラスココード:826-4130
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル
Part Number |
---|
374-114 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
395,544 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.