ユニット 再帰反射テープ白

:
UNIT

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ガラスビーズ封入タイプの再帰反射シートとポリエチレンクロスを複合した粘着テープです。
・手で簡単に切る事が出来ます。
【用途】
・ライン表示や区画表示等に最適です。
【商品仕様】
・色:白
・テープ幅(mm):25
・摘要:ガラスビーズ反射・粘着有・セパレーター無
・テープ全長(m):10
・テープ全長(m):10
・トラスココード:826-4121
【材質/仕上】
・ポリエチレン
・ペットフィルムbr>・ガラスビーズ