ユニット 標示テープ取扱注意

:
UNIT
【特長】
・取扱注意の表示を明確にする事が出来ます。
・手で簡単に切ることが出来ます。
【用途】
・取扱注意物を表示するのに最適です。
【商品仕様】
・テープ色:赤
・テープ幅(mm):50
・内容:取扱注意 HANDLE WITH CARE
・摘要:粘着有・セパレーター無
・テープ全長(m):10
・テープ全長(m):10
・トラスココード:826-4120
【材質/仕上】
・ポリエチレン

【特長】
・取扱注意の表示を明確にする事が出来ます。
・手で簡単に切ることが出来ます。
【用途】
・取扱注意物を表示するのに最適です。
【商品仕様】
・テープ色:赤
・テープ幅(mm):50
・内容:取扱注意 HANDLE WITH CARE
・摘要:粘着有・セパレーター無
・テープ全長(m):10
・テープ全長(m):10
・トラスココード:826-4120
【材質/仕上】
・ポリエチレン