TERAOKA 脱塩ビ ラインテープ NO.365 緑 50mmX50M

:
TERAOKA_
【特長】
・脱塩ビタイプで環境にやさしい製品です。
・剥がした時に糊残りしにくく、作業性に優れます。
【用途】
・屋内の標示ライン用
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):50
・厚み(mm):0.165
・長さ(mm):50
・ゴム系粘着材
・質量(g):440
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:7.19N/25mm
・引張強度47.3/25mm
・880%
・カッター必要
・JANコード:4964833365186
・質量:440g
【材質/仕上】
・基材:ポリオレフィンフィルム
・粘着材:ゴム系