オカモト OPPテープ353透明48×50

:
OKAMOTO

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・一般荷造り用。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):48
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.063
・JANコード:4547691707574
・トラスココード:469-5542
・質量:160g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系