スリオン カラー布粘着テープ25mm幅 グリーン

:
HITACHI MAXELL
【特長】
・カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.23
・芯径:3インチ(76mm)
・手で切断可能
・【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

【特長】
・カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.23
・芯径:3インチ(76mm)
・手で切断可能
・【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系