スリオン カラー布粘着テープ50mm イエロー

:
HITACHI MAXELL
【特長】
・粗面接着性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。
・強度のある布基材で、手切れ性も良好です。
・カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
【用途】
・一般梱包用
・識別・標識用
・工作・補修用
【商品仕様】
・色:イエロー
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.26
・質量:400g
【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系