オカモト OPPテープ 48×100 白

:
OKAMOTO
- 人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。
【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・荷造り・梱包作業に。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):48
・長さ(m):100
・厚み(mm):0.053
・粘着力(N/mm):3.4N/10mm
・引張強度(N/mm):35.3N/10mm
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・色:白
・粘着力3.4N/10mm
・引張強度35.3N/10mm
・JANコード:4547691711106
・トラスココード:818-8495
・質量:270g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系