(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

ビクター マイクロ斜ニッパー

ビクター マイクロ斜ニッパー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 322-100

Part Number
322-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

931,935 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・通信工事に人気の商品です。
・ロングセラー品です。
【用途】
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):110
・切断能力(mm)鉄線:φ1.0
・切断能力(mm)銅線:φ1.2
・ラウンド刃
・JANコード:4953998001008
・トラスココード:814-4687
・質量:60g
【材質/仕上】
・構造用炭素鋼

Specifications of 322-100

Part Number
322-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

931,935 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1