フジ矢 ピンセットプライヤー(ベントタイプ)

:
FUJIYA

    【特長】
    ・極細先端が狭い場所で役に立ちます。
    ・刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。

    【商品仕様】
    ・全長(mm):147
    ・先端形状(mm)E×F:1.9×1.3
    ・ばね付
    ・先端部ギザなし
    ・JANコード:4952520323274
    ・トラスココード:788-1673
    ・質量:60g