オカモト シンセロ NO302 12ミリ×35M 10巻パック

:
OKAMOTO

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

【特長】
・手で切れますので作業効率がアップします。
・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。
・水に強いタイプです。
【用途】
・軽包装用。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):12
・長さ(m):35
・厚み(mm):0.045
・JANコード:4970520356078
・トラスココード:808-1051
・質量:254g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系