スターエム アースドリル園芸用 20.0

:
STAR-M

  • 沖縄・離島 運賃別途

【特長】
・園芸用の杭を打つ際の下穴あけに便利・肥料や水を与える際の穴あけに最適です。
・専用ハンドルで使用します。
【用途】
・被削材:土
・園芸用クイの下穴用
・肥料、水を与えるための穴あけ用
【商品仕様】
・刃径(mm):20
・溝長(mm):240
・全長(mm):330
・シャンク径(mm):10三本溝
・適合機種:園芸用ハンドル
・JANコード:4962660602009
・質量:301g
【材質/仕上】
・炭素鋼