スターエム 超硬座掘錐(標準径)カッター 50.0

:
STAR-M

  • 沖縄・離島 運賃別途

【特長】
・No.28M 超硬座掘錐(標準径)用カッターです。
・セット可能なガイドNo.28M-GK150・No.28M-GK180とドリルNo.28M-DK150・No.28M-DK180になります。

【商品仕様】
・全長(mm):36
・刃径(mm):50
・JANコード:4962660200502
・質量:154g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ