HAZET モンキーレンチ

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
・ヘッドオフセット角は15°です。
・開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・全長(mm)382
・最大口開き(mm)43
・JANコード:4000896018062
・トラスココード:813-2781
・質量:1.26kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)