オカモト クラフトテープ NO2270長尺 50ミリ×500M

:
OKAMOTO

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):50
・長さ(m):500
・厚み(mm):0.14
・JANコード:4547691672285
・トラスココード:808-1012
・質量:3150g
【材質/仕上】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系