オカモト クラフトテープ NO224 ラミレス長尺750M 38ミリ

:
OKAMOTO

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

【特長】
・通常品の1.5倍の長さがあり、機械装着の手間が減ります。
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
・油性インクで文字が書けます。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):38
・長さ(m):750
・厚み(mm):0.14
・JANコード:4547691679208
・トラスココード:808-0986
・質量:2950g
【材質/仕上】
・クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
・粘着剤:ゴム系