HAZET ヘックスローブレンチ

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
・サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・刃先T30
・首下寸法(mm)24.5
・全長(mm)76.0
・JANコード:4000896012176
・トラスココード:813-2768
・質量:20g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)