ALLEX ピンセット P-4F(フッ素コート)

:
ALLEX
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
- 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
【特長】
・先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
・先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
・先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
・エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
・粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
【用途】
・精密作業用
・ホビー用
・クラフト用
【商品仕様】
・全長(mm):113
・板厚(mm):1.5
・フッ素コーティング仕様
・JANコード:4977530211113
・質量:12g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス
・グリップ:エラストマー