ALLEX ピンセット P-3T(チタンコート)

:
ALLEX

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

【特長】
・上下を逆転することで、細部にも幅広部にも使えます。
・上下を逆転することで、細部にも幅広部にも使えます。
・先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
・エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
・プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
【用途】
・精密作業用
・ホビー用
・クラフト用
【商品仕様】
・全長(mm):122
・板厚(mm):1.5
・チタンコーティング仕様
・JANコード:4977530211090
・質量:14g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス
・グリップ:エラストマー