(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET 六角棒レンチ

HAZET 六角棒レンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 2100-12

Part Number
2100-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

575,355 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
・サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):12.0
・首下寸法(mm):45
・全長(mm):137.0
・JANコード:4000896011421
・トラスココード:828-0594
・質量:159g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of 2100-12

Part Number
2100-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

575,355 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1