HAZET 六角棒レンチ

:
HAZET
【特長】
・クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
・サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):1.5
・首下寸法(mm):14
・全長(mm):46.5
・JANコード:4000896011261
・トラスココード:828-0582
・質量:2g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)