HAZET 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ

:
HAZET

    【特長】
    ・軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
    ・先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。
    ・クロムメッキ仕上げです。
    【用途】
    ・器械メインテナンス。
    ・車両修理。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):200
    ・JANコード:4000896058761
    ・トラスココード:828-8422
    ・質量:176g