HAZET 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ストレートタイプ

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
・先端が幅広になっていて、滑り止めの溝加工されています。
・クロムメッキ仕上げです。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。
【商品仕様】
・全長(mm):200
・JANコード:4000896007011
・トラスココード:828-8419
・質量:175g
【材質/仕上】
・特殊鋼