HAZET スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

:
HAZET

    【特長】
    ・軸用スナップリング用プライヤーです。
    ・スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。
    ・精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。
    ・クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    【用途】
    ・器械メインテナンス。
    ・車両修理。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):538
    ・適応軸径(mm):122-300
    ・チップ径(φmm):3.5
    ・JANコード:4000896006939
    ・トラスココード:828-8411
    ・質量:430g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼