HAZET 深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・長い先端が深穴に最適です。
・人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。
・クロムメッキ仕上げです。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。
【商品仕様】
・全長(mm):195
・適応穴径(mm):12-30
・チップ径(φmm):1.5
・JANコード:4000896061457
・トラスココード:828-8402
・質量:306g
【材質/仕上】
・特殊鋼