HAZET スナップリングプライヤー(穴用)

:
HAZET

    【特長】
    ・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
    ・爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
    ・爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    【用途】
    ・スナップリング、ロックリングの着脱に。
    【商品仕様】
    ・爪先端径(mm):0.9
    ・リング使用範囲(mm):8~11
    ・全長(mm):133
    ・爪形状:曲爪
    ・ばね付
    ・JANコード:4000896048755
    ・トラスココード:584-4142
    ・質量:51g
    【材質/仕上】
    ・専用特殊鋼