HAZET エンドカッター

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・一般ワイヤー作業用エンドカッターです。
・刃先硬度はHRC61です。
【用途】
・針金等加工作業。
【商品仕様】
・切断能力(mm)硬線:φ3.5
・切断能力(mm)軟線:φ2.0
・全長(mm):250
・JANコード:4000896006236
・トラスココード:828-8385
・質量:346g
【材質/仕上】
・特殊鋼