HAZET VDE絶縁ニッパー

:
HAZET

    【特長】
    ・1000V絶縁工具です。
    ・電気作業用です。
    ・人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    【用途】
    ・電気設備作業に。
    ・ハイブリット車等電動自動車修理に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):180
    ・JANコード:4000896006144
    ・トラスココード:825-2564
    ・質量:310g
    【材質/仕上】
    ・専用特殊鋼
    ・ハンドル:絶縁被覆樹脂