HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)

:
HAZET

    【特長】
    ・一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。
    ・刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。
    ・滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    【用途】
    ・電気配線作業。
    ・ワイヤー加工作業。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)硬線:2.5
    ・全長(mm):180
    ・切断能力(mm)軟線:3.0
    ・JANコード:4000896145225
    ・トラスココード:828-8384
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼