TERAOKA 包装用布テープ NO.1590 75mmX25M

:
TERAOKA_

    【特長】
    ・軽くてコンパクトな包装用布テープです。
    【用途】
    ・包装用途に
    【商品仕様】
    ・色:ダンボール
    ・幅(mm):75
    ・厚み(mm):0.20
    ・長さ(mm):25
    ・白糊
    ・質量(g):472
    ・芯径:3インチ(76mm)
    ・粘着力:7.70N/25mm
    ・引張強度147.1/25mm
    ・手で切断可能
    ・質量:472g
    【材質/仕上】
    ・基材:特殊織物
    ・粘着材:ゴム系