KAKURI 利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5

:
KAKURI

    【特長】
    ・精密な工作に使えるホビー用ミニハンマーです。
    【用途】
    ・精密な工作などに。
    【商品仕様】
    ・頭径(mm):14
    ・頭長(mm):72
    ・全長(mm):270
    ・フックに下げられるナイロン紐付
    ・JANコード:4969402132459
    ・トラスココード:817-9195
    ・質量:75g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木