KAKURI 利五郎 ミニハンマー 角箱屋 K-3

:
KAKURI

    【特長】
    ・精密な工作に使えるホビー用ミニハンマーです。
    【用途】
    ・精密な工作などに。
    【商品仕様】
    ・頭径(mm):13
    ・頭長(mm):67
    ・全長(mm):270
    ・フックに下げられるナイロン紐付
    ・JANコード:4969402132435
    ・トラスココード:817-9193
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木