オカモト 布テープ NO111カラー 青 50ミリ

:
OKAMOTO
- 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・重梱包用。
・各種色分用。
【商品仕様】
・色:青
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・JANコード:4970520323414
・トラスココード:808-0946
・質量:450g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系