HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角25.4mm)

:
HAZET
【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):32
・差込角(mm):25.4
・全長(mm):110
・JANコード:4000896002436
・トラスココード:817-9726
・質量:1293g
【材質/仕上】
・専用クロームバナジューム