HAZET トルックスドライバーソケット(差込角25.4mm)

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。
・確実な結合が得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。
・トルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T90
・差込角(mm):25.4
・全長(mm):80
・軸長(mm):28
・JANコード:4000896087518
・トラスココード:828-8372
・質量:250g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼