HAZET アダプター

:
HAZET

    【特長】
    ・エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
    ・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
    ・ピン・リングは別売となります。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):65
    ・差込角(mm):凹19.0凸25.4
    ・JANコード:4000896001828
    ・トラスココード:817-9710
    ・質量:478g
    【材質/仕上】
    ・専用クロームバナジューム