HAZET 超ロングインパクトソケット大型車用(6角タイプ・差込角19.0mm)

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
・大型車両ホイールナットに最適です。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):32
・差込角(mm):19.0
・全長(mm):400
・JANコード:4000896055784
・トラスココード:817-9705
・質量:2533g
【材質/仕上】
・専用クロームバナジューム