HAZET ソケットレンチセット(差込角19.0mm) メタルケース入り

:
HAZET
【特長】
・差込角19mmの12角(12ポイント)ソケットのセットです。
・6ポイントの55mm、60mmのソケットが追加されており、大型機械に向いたセットです。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。
【商品仕様】
・差込角(mm):19.0
・ソケット内容(mm):12角:22、24、27、30、32、36、38、41、46、50 12角:55、60
・ハンドル内容:ラチェットヘッド1016、スライドヘッド1015-1、ハンドルバー1014(500mm)、エクステンションバー1017-8(200mm)、1018(400mm)、ユニバーサルジョイント1021
・JANコード:4000896001743
・トラスココード:828-8363
・質量:15.6kg