HAZET ソケット(12角タイプ・差込角19mm)

:
HAZET
【特長】
・スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
・軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):50
・差込角(mm):19
・全長(mm):76
・JANコード:4000896001699
・トラスココード:828-8360
・質量:848g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼