NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

:
NOGA_JAPAN

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
・右ねじ左ねじとも加工できます。
・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

【商品仕様】
・呼び寸:M5
・ピッチ(mm):0.80
・刃径(mm):3.6
・全長(mm):58
・シャンク径(mm):6
・刃数(枚):3
・山数:-
・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN)
・溝長(mm):9.2
・質量:25g
【材質/仕上】
・超微粒子超硬(MT7)