DOGYU パイプ柄石頭鎚ショート 1.1kg

:
DOGYUSANGYO

    【特長】
    ・頭部は強い打撃力を可能にした鍛造品です。
    ・短いシャフトで狙いが定め易いです。

    【商品仕様】
    ・呼称:1.1kg
    ・頭径(mm):35
    ・頭長(mm):93
    ・全長(mm):200
    ・JANコード:4962819029923
    ・トラスココード:828-6312
    ・質量:1070g
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:焼き入れパイプ