DOGYU パイプ柄石頭鎚ショート 0.9kg

:
DOGYUSANGYO

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・頭部は強い打撃力を可能にした鍛造品です。
・短いシャフトで狙いが定め易いです。

【商品仕様】
・呼称:0.9kg
・頭径(mm):32
・頭長(mm):91
・全長(mm):200
・JANコード:4962819029916
・トラスココード:828-6311
・質量:890g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:焼き入れパイプ