DOGYU 鋼のGENNO2 先切型

:
DOGYUSANGYO

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・コンパクトサイズのアルミシャフトを使用したハンマーです。

【商品仕様】
・頭径(mm):22
・頭長(mm):75
・全長(mm):245
・呼称:先切型
・JANコード:4962819029527
・トラスココード:819-9692
・質量:255g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:アルミ合金
・グリップ:エラストマー樹脂