DOGYU コンクリート点検ハンマー 1000mm

:
DOGYUSANGYO

    【特長】
    ・3点で打診出来るヘッド形状で、トンネル、橋梁、道路、鉄道車両の点検等様々な場所で使用できます。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):13
    ・頭長(mm):92
    ・全長(mm):1000
    ・JANコード:4962819027349
    ・トラスココード:828-6310
    ・質量:345g
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスファイバー