DOGYU コンクリート点検ハンマー 600mm

:
DOGYUSANGYO

    【特長】
    ・3点で打診出来るヘッド形状で、トンネル、橋梁、道路、鉄道車両の点検等様々な場所で使用できます。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):13
    ・頭長(mm):92
    ・全長(mm):600
    ・JANコード:4962819027332
    ・トラスココード:828-6309
    ・質量:280g
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスファイバー