DOGYU コンクリート点検ハンマー 300mm

:
DOGYUSANGYO
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・3点で打診出来るヘッド形状で、トンネル、橋梁、道路、鉄道車両の点検等様々な場所で使用できます。
【商品仕様】
・頭径(mm):13
・頭長(mm):92
・全長(mm):300
・JANコード:4962819027325
・トラスココード:828-6308
・質量:235g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:グラスファイバー