DOGYU タル検ハンマー600MM

:
DOGYUSANGYO

    【特長】
    ・グラスファイバー柄なので木柄より強靭です。
    ・コンクリートやタイルの外壁などの検査に最適な形状です。

    【商品仕様】
    ・呼称:-
    ・頭径(mm):-
    ・頭長(mm):73
    ・全長(mm):600
    ・JANコード:4962819016282
    ・トラスココード:785-4293
    ・質量:250g
    【材質/仕上】
    ・頭部:SC材
    ・柄:グラスファイバー