DOGYU タル検ハンマー450MM

:
DOGYUSANGYO
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・グラスファイバー柄なので木柄より強靭です。
・コンクリートやタイルの外壁などの検査に最適な形状です。
【商品仕様】
・呼称:-
・頭径(mm):-
・頭長(mm):73
・全長(mm):450
・JANコード:4962819016251
・トラスココード:785-4285
・質量:230g
【材質/仕上】
・頭部:SC材
・柄:グラスファイバー