DOGYU コンビハンマー 1ポンド

:
DOGYUSANGYO
【特長】
・鉄と樹脂の2フェイスハンマー
【用途】
・2種類のフェイスで使い分けできます。
【商品仕様】
・全長(mm):300
・口径32φ
・JANコード:4962819016015
・質量:600g
【材質/仕上】
・頭部:SC材
・柄部:樫材

【特長】
・鉄と樹脂の2フェイスハンマー
【用途】
・2種類のフェイスで使い分けできます。
【商品仕様】
・全長(mm):300
・口径32φ
・JANコード:4962819016015
・質量:600g
【材質/仕上】
・頭部:SC材
・柄部:樫材